(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถขันได้โดยใช้ แรงบิด ต่ำดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่องทนต่อแรงสั่นสะเทือนสูงและไม่คลายตัวง่ายผลิตภัณฑ์ นี้ทนต่อการบิ่นเมื่อขันทำให้คุณหมดกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางไฟฟ้าอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของเส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต ได้
รหัสสินค้า |
---|
EVS7-M4-8SH-SUS |
EVS7-M4-10SH-SUS |
EVS7-M4-12SH-SUS |
EVS7-M4-16SH-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.77 | YMS EVATITE FLAT SMALL HEAD D7 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 6.67 | YMS EVATITE FLAT SMALL HEAD D7 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | |
฿ 8.71 | YMS EVATITE FLAT SMALL HEAD D7 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 10.65 | YMS EVATITE FLAT SMALL HEAD D7 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | สกรู กรีดตัวเอง | ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | หัว แบนเตี้ย |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | SUS410 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง