1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู หัว สกรู Evatite Phillips【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู หัว สกรู Evatite Phillips
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถขันได้โดยใช้ แรงบิด ต่ำดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่องทนต่อแรงสั่นสะเทือนสูงและไม่คลายตัวง่ายผลิตภัณฑ์ นี้ทนต่อการบิ่นเมื่อขันดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางไฟฟ้าอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของเส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต ได้

รหัสสินค้า
EVT-M4-6-SUS
EVT-M4-8-SUS
EVT-M4-8-TBS
EVT-M4-10-SUS
EVT-M4-12-SUS
EVT-M4-12-TBS
EVT-M4-16-SUS
EVT-M4-20-SUS
EVT-M4-25-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย

฿ 8.71

YMS EVATITE TRASS 1 ชิ้น 5 วัน 106ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 8.71

YMS EVATITE TRASS 1 ชิ้น 5 วัน 108ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 3,483.87

YMS EVATITE TRASS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108แปรงทาสีกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 8.71

YMS EVATITE TRASS 1 ชิ้น 5 วัน 1010ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 8.71

YMS EVATITE TRASS 1 ชิ้น 5 วัน 1012ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 4,645.16

YMS EVATITE TRASS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012แปรงทาสีกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 10.65

YMS EVATITE TRASS 1 ชิ้น 5 วัน 1016ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 12.58

YMS EVATITE TRASS 1 ชิ้น 5 วัน 1020ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 14.52

YMS EVATITE TRASS 1 ชิ้น 5 วัน 1025ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง ขนาดเกลียว (M) 4 รูปทรง รายละเอียด มัด
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ SUS410
รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน การใช้งาน มาตรฐาน