(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเกลียวปล่อย สำหรับ ชนิดแผ่นเพลท บางเสนอการขันสกรูที่ง่ายในการตรวจสอบรู ไพล็อต และ แรงบิด ต่ำเพื่อความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
UTA-M3-8-3W |
UTA-M3-10-3W |
UTA-M3-12-3W |
UTA-M4-10-3W |
UTA-M4-12-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,483.87 | YMS USCA TRASS | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 8 | ||
฿ 3,009.53 | YMS USCA TRASS | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 10 | ||
฿ 2,505.15 | YMS USCA TRASS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 12 | ||
฿ 2,903.23 | YMS USCA TRASS | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 10 | ||
฿ 2,439.24 | YMS USCA TRASS | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | สกรู กรีดตัวเอง | รูปทรง รายละเอียด | มัด | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็ก | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง