1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน (แบบเล็ก) ( ละเอียด)

SOW STABLE FLANGE NUT FINE

น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน (แบบเล็ก) ( ละเอียด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุสามารถทำการ ล็อค ระดับกลางได้ไม่ต้องใช้ แหวนรองสปริงล็อค เช่นกัน

รหัสสินค้า
FSNKH-M10-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 61.95

SOW STABLE FLANGE NUT FINE 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 10 วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย รายละเอียดการล็อค น็อตแรงเสียดทาน
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FSNKH-M10-SUS ในชุด น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน (แบบเล็ก) ( ละเอียด)