1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โอริง JASO (มาตรฐานสำหรับรถยนต์) สำหรับการเคลื่อนที่หรือยึด F404

โอริง JASO (มาตรฐานสำหรับรถยนต์) สำหรับการเคลื่อนที่หรือยึด F404
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โอริง JASO (มาตรฐานสำหรับรถยนต์) สำหรับชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ และชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ F404
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 12.3, 15.8 และ 18.8
● ความหนา (mm.) : 1.9
● สภาพแวดล้อมการใช้งาน : ทนความร้อน หรือ ทนต่อน้ำมัน
● วัสดุ : ยางไนไตรล์ และ ยางฟลูออโรคาร์บอน
● รหัส JIS ของวัสดุ : คลาส 4D และ A Type A
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซระหว่างชิ้นส่วนที่ประกอบกัน 2 ชิ้นที่อยู่กับที่

รหัสสินค้า
JASO-F404-1016-4D
JASO-F404-1019-1A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฉันทำ
(Ø)
วัสดุ สามารถใช้งานได้ หมายเลขที่ ขนาดเกลียว รหัส วัสดุ JIS OD เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 115.00

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน 15.8[ยาง] ยาง ฟลูออรีนสำหรับทนความร้อน1016ชนิด 4 D19.6

฿ 14.01

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 18.8ยางไนไตรล์ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล1019A ชนิด A22.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตามการใช้งาน JASO (องค์กร มาตรฐาน รถยนต์ญี่ปุ่น) F404 (สำหรับไดนามิกและตัวยึด) ความหนา W (หรือเส้นผ่านศูนย์กลางลวด (W))(มิลลิเมตร) 1.9 ความแข็ง 70
จำนวนชิ้น 1