(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โอริง JIS B 2401 G สำหรับยึด
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 24.4 ถึง 299.3
● ความหนา (mm.) : 3.1 และ 5.7
● สภาพแวดล้อมการใช้งาน :ทนความร้อน/ทนความเย็น หรือ ทนต่อน้ำมัน
● วัสดุ : ยางไนไตรล์, ยางซิลิโคน และยางฟลูออโรคาร์บอน
● รหัส JIS ของวัสดุ : คลาส 4C, คลาส 4D และ A Type A
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซระหว่างชิ้นส่วนที่ประกอบกัน 2 ชิ้นที่อยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
G25-1A |
G30-4D |
G35-1A |
G40-1A |
G40-4C |
G50-4C |
G50-4D |
G60-4D |
G75-4D |
G105-1A |
G120-1A |
G125-1A |
G130-1A |
G130-4D |
G135-4C |
G145-1A |
G145-4D |
G300-4D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ฉันทำ (Ø) | ความหนา W (หรือเส้นผ่านศูนย์กลางลวด (W)) (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สามารถใช้งานได้ | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | รหัส วัสดุ JIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10.11 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 24.4 | 3.1 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | G25 | A ชนิด A | ||
฿ 40.15 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 29.4 | 3.1 | [ยาง] ยาง ฟลูออรีน | สำหรับทนความร้อน | G30 | ชนิด 4 D | ||
฿ 57.76 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 34.4 | 3.1 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | G35 | A ชนิด A | ||
฿ 14.32 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 39.4 | 3.1 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | G40 | A ชนิด A | ||
฿ 52.39 ฿ 43.20 | PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 39.4 | 3.1 | ยางซิลิโคน | สำหรับทนความร้อน / ทนความเย็น | G40 | ชนิด 4 C | ||
฿ 34.98 ฿ 21.00 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 49.4 | 3.1 | ยางซิลิโคน | สำหรับทนความร้อน / ทนความเย็น | G50 | ชนิด 4 C | ||
฿ 178.44 ฿ 107.12 | PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 49.4 | 3.1 | [ยาง] ยาง ฟลูออรีน | สำหรับทนความร้อน | G50 | ชนิด 4 D | ||
฿ 111.52 ฿ 36.60 | PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 59.4 | 3.1 | [ยาง] ยาง ฟลูออรีน | สำหรับทนความร้อน | G60 | ชนิด 4 D | ||
฿ 216.67 ฿ 130.00 | PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 74.4 | 3.1 | [ยาง] ยาง ฟลูออรีน | สำหรับทนความร้อน | G75 | ชนิด 4 D | ||
฿ 30.58 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 104.4 | 3.1 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | G105 | A ชนิด A | ||
฿ 41.81 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 119.4 | 3.1 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | G120 | A ชนิด A | ||
฿ 41.81 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 124.4 | 3.1 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | G125 | A ชนิด A | ||
฿ 45.68 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 129.4 | 3.1 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | G130 | A ชนิด A | ||
฿ 219.87 ฿ 67.81 | PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 129.4 | 3.1 | [ยาง] ยาง ฟลูออรีน | สำหรับทนความร้อน | G130 | ชนิด 4 D | ||
฿ 98.71 ฿ 64.90 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 134.4 | 3.1 | ยางซิลิโคน | สำหรับทนความร้อน / ทนความเย็น | G135 | ชนิด 4 C | ||
฿ 53.42 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 144.4 | 3.1 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | G145 | A ชนิด A | ||
฿ 197.17 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 144.4 | 3.1 | [ยาง] ยาง ฟลูออรีน | สำหรับทนความร้อน | G145 | ชนิด 4 D | ||
฿ 1,207.84 | MSO PIPING PARTS O RING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 299.3 | 5.7 | [ยาง] ยาง ฟลูออรีน | สำหรับทนความร้อน | G300 | ชนิด 4 D |
กำลังโหลด …
ตามการใช้งาน | G (สำหรับการแก้ไข) | ความแข็ง | 70 | จำนวนชิ้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
OD เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง