1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โอริง JIS B 2401 P สำหรับการเคลื่อนไหว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โอริง JIS B 2401 P สำหรับชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 4.8 ถึง 169.5
● ความหนา (mm.) : 1.9, 2.4, 3.5, 5.7 และ 8.4
● สภาพแวดล้อมการใช้งาน : Heat/ทนความเย็น หรือ ทนต่อน้ำมัน
● วัสดุ : ยางไนไตรล์, ยางซิลิโคน และยางฟลูออโรคาร์บอน
● รหัส JIS ของวัสดุ : คลาส 4C, คลาส 4D, A Type A และ A Type B
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซระหว่างชิ้นส่วนที่ประกอบกัน 2 ชิ้นที่มีการเคลื่อนไหว

รหัสสินค้า
P5-4C
P6-4C
P7-1B
P8-4C
P10A-1B
P10A-4D
P20-1A
P22A-1A
P22.4-4D
P24-4C
P25-4C
P25.5-4D
P26-4C
P35-4DSALE
P35.5-4CSALE
P39-1A
P40-4C
P40-4DSALE
P41-4D
P42-4D
P44-4C
P45-4DSALE
P46-4DSALE
P48A-4C
P50-1A
P71-4D
P95-1A
P95-4DSALE
P170-4D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานฉันทำ
(Ø)
ความหนา W (หรือเส้นผ่านศูนย์กลางลวด (W))
(มิลลิเมตร)
วัสดุ สามารถใช้งานได้ หมายเลขที่ ขนาดเกลียว รหัส วัสดุ JIS ความแข็ง OD เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 13.34

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -4.81.9ยางซิลิโคนสำหรับทนความร้อน / ทนความเย็นP5ชนิด 4 C708.6

฿ 5.09

MSO PIPING PARTS O RING 10 ชิ้น 3 วัน -5.81.9ยางซิลิโคนสำหรับทนความร้อน / ทนความเย็นP6ชนิด 4 C709.6

฿ 3.05

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 91 วัน -6.81.9ยางไนไตรล์ทนต่อน้ำมันมิเนอรัลP7A ชนิด B9010.6

฿ 7.64

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน -7.81.9ยางซิลิโคนสำหรับทนความร้อน / ทนความเย็นP8ชนิด 4 C7011.6

฿ 4.59

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน -9.82.4ยางไนไตรล์ทนต่อน้ำมันมิเนอรัลP10AA ชนิด B9014.6

฿ 15.25

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน -9.82.4[ยาง] ยาง ฟลูออรีนสำหรับทนความร้อนP10Aชนิด 4 D7014.6

฿ 10.06

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -19.82.4ยางไนไตรล์ทนต่อน้ำมันมิเนอรัลP20A ชนิด A7024.6

฿ 83.34

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน -21.73.5ยางไนไตรล์ทนต่อน้ำมันมิเนอรัลP22AA ชนิด A7028.7

฿ 35.07

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน -22.13.5[ยาง] ยาง ฟลูออรีนสำหรับทนความร้อนP22.4ชนิด 4 D7029.1

฿ 29.45

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น ขอราคา -23.73.5ยางซิลิโคนสำหรับทนความร้อน / ทนความเย็นP24ชนิด 4 C7030.7

฿ 9.15

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน -24.73.5ยางซิลิโคนสำหรับทนความร้อน / ทนความเย็นP25ชนิด 4 C7031.7

฿ 18.30

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน -25.23.5[ยาง] ยาง ฟลูออรีนสำหรับทนความร้อนP25.5ชนิด 4 D7032.2

฿ 18.82

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน -25.73.5ยางซิลิโคนสำหรับทนความร้อน / ทนความเย็นP26ชนิด 4 C7032.7

฿ 104.84

฿ 62.90

PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1034.73.5[ยาง] ยาง ฟลูออรีนสำหรับทนความร้อนP35ชนิด 4 D7041.7

฿ 20.42

฿ 6.30

PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035.23.5ยางซิลิโคนสำหรับทนความร้อน / ทนความเย็นP35.5ชนิด 4 C7042.2

฿ 7.64

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน -38.73.5ยางไนไตรล์ทนต่อน้ำมันมิเนอรัลP39A ชนิด A7045.7

฿ 12.72

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน -39.73.5ยางซิลิโคนสำหรับทนความร้อน / ทนความเย็นP40ชนิด 4 C7046.7

฿ 169.53

฿ 95.61

PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -39.73.5[ยาง] ยาง ฟลูออรีนสำหรับทนความร้อนP40ชนิด 4 D7046.7

฿ 63.52

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน -40.73.5[ยาง] ยาง ฟลูออรีนสำหรับทนความร้อนP41ชนิด 4 D7047.7

฿ 63.52

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน -41.73.5[ยาง] ยาง ฟลูออรีนสำหรับทนความร้อนP42ชนิด 4 D7048.7

฿ 27.95

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน -43.73.5ยางซิลิโคนสำหรับทนความร้อน / ทนความเย็นP44ชนิด 4 C7050.7

฿ 175.99

฿ 105.61

PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1044.73.5[ยาง] ยาง ฟลูออรีนสำหรับทนความร้อนP45ชนิด 4 D7051.7

฿ 161.77

฿ 97.11

PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1045.73.5[ยาง] ยาง ฟลูออรีนสำหรับทนความร้อนP46ชนิด 4 D7052.7

฿ 53.87

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน -47.65.7ยางซิลิโคนสำหรับทนความร้อน / ทนความเย็นP48Aชนิด 4 C7059

฿ 20.52

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -49.73.5ยางไนไตรล์ทนต่อน้ำมันมิเนอรัลP50A ชนิด A7056.7

฿ 133.14

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน -70.65.7[ยาง] ยาง ฟลูออรีนสำหรับทนความร้อนP71ชนิด 4 D7082

฿ 36.58

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -94.65.7ยางไนไตรล์ทนต่อน้ำมันมิเนอรัลP95A ชนิด A70106

฿ 224.00

฿ 96.01

PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -94.65.7[ยาง] ยาง ฟลูออรีนสำหรับทนความร้อนP95ชนิด 4 D70106

฿ 847.35

MSO PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น ขอราคา -169.58.4[ยาง] ยาง ฟลูออรีนสำหรับทนความร้อนP170ชนิด 4 D70186.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตามการใช้งาน P (สำหรับการเคลื่อนที่) จำนวนชิ้น 1