(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายยาง อากาศ เฉพาะด้าน สำหรับการผลิตเครื่องจักรงานไม้และงานก่อสร้างยืดหยุ่น และ น้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
- สายยาง อากาศ เฉพาะด้าน สำหรับการผลิตเครื่องจักรงานไม้และงานก่อสร้าง
รหัสสินค้า |
---|
TX-6.5M-10 |
TX-6.5M-20 |
TX-6.5M-30 |
TX-6.5M-100 |
TX-8.5M-10 |
TX-8.5M-20 |
TX-8.5M-30 |
TX-8.5M-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID | OD (Ø) | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ประเภทอุปกรณ์โลหะ | ความยาว มาตรฐาน (ม.) | ระเบิด ความดัน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,580.98 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.5 | 10 | ทั้งสองด้าน | คลองเลื่อย STC (DSC, DPC) | 10 | 10 | ||
฿ 2,445.35 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.5 | 10 | ทั้งสองด้าน | คลองเลื่อย STC (DSC, DPC) | 20 | 20 | ||
฿ 3,303.69 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.5 | 10 | ทั้งสองด้าน | คลองเลื่อย STC (DSC, DPC) | 30 | 30 | ||
฿ 8,725.52 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.5 | 10 | ไม่ | - | 100 | 100 | ||
฿ 2,582.28 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 12.5 | ทั้งสองด้าน | คลองเลื่อย STC (DSC, DPC) | 10 | 10 | ||
฿ 4,117.77 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.5 | 12.5 | ทั้งสองด้าน | คลองเลื่อย STC (DSC, DPC) | 20 | 20 | ||
฿ 5,659.29 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.5 | 12.5 | ทั้งสองด้าน | คลองเลื่อย STC (DSC, DPC) | 30 | 30 | ||
฿ 15,484.91 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.5 | 12.5 | ไม่ | - | 100 | 100 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความยืดหยุ่น / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PVC | สี | ส้ม | รัศมีการงอที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 150 |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 | ความดัน อนุญาต(MPa) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง