(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยืดหยุ่น เรียบ น้ำหนักเบา และใช้งานได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีความเรียบเนียนกว่า ผลิตภัณฑ์ รุ่นก่อนหน้าของเรา (technoflex) ประมาณสองเท่า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID | OD (Ø) | สี | ความยาว มาตรฐาน (ม.) | ระเบิด ความดัน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 897.91 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.5 | 10 | สีเขียว | 10 | 10 | ||
฿ 1,701.97 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.5 | 10 | สีเขียว | 20 | 20 | ||
฿ 4,090.07 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.5 | 10 | สีเขียว | 50 | 50 | ||
฿ 7,314.39 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.5 | 10 | สีเขียว | 100 | 100 | ||
฿ 1,025.16 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 10 | [สีแดง] สีแดง | 10 | 10 | ||
฿ 6,781.86 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 10 | [สีแดง] สีแดง | 100 | 100 | ||
฿ 1,430.31 | PLS RESIN HOSE | 10 ชิ้น | 9 วัน | 8.5 | 12.5 | สีเขียว | 10 | 10 | ||
฿ 2,748.71 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.5 | 12.5 | สีเขียว | 20 | 20 | ||
฿ 4,067.10 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.5 | 12.5 | สีเขียว | 30 | 30 | ||
฿ 6,709.91 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.5 | 12.5 | สีเขียว | 50 | 50 | ||
฿ 12,113.87 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.5 | 12.5 | สีเขียว | 100 | 100 | ||
฿ 3,747.54 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 12.5 | [สีแดง] สีแดง | 30 | 30 | ||
฿ 10,409.55 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 12.5 | [สีแดง] สีแดง | 100 | 100 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความยืดหยุ่น / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PVC | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | รัศมีการงอที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 150 |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 | ความดัน อนุญาต(MPa) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง