(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ ขดลวด เหล็กกล้า แข็งเพื่อเพิ่ม ความทนทานสายยาง มีความโปร่งใสช่วยให้คุณตรวจสอบ ของไหล ได้ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยมสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
SP-6T-50 |
SP-8T-50 |
SP-9T-50 |
SP-12T-50 |
SP-15T-50 |
SP-19T-50 |
SP-25T-50 |
SP-32T-40 |
SP-38T-40 |
SP-50T-20 |
SP-63T-20 |
SP-75T-20 |
SP-90-10 |
SP-90-20 |
SP-100-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ID | OD (Ø) | คุณสมบัติ | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความดัน อนุญาต (MPa) | ความยาว มาตรฐาน (ม.) | ระเบิด ความดัน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,379.93 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ / น้ำมัน | 6 | 11 | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส | 30 | 0.9 | 50 | 50 | ||
฿ 5,823.00 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ / น้ำมัน | 8 | 13.5 | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส | 40 | 0.9 | 50 | 50 | ||
฿ 7,217.83 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ / น้ำมัน | 9 | 15 | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส | 45 | 0.8 | 50 | 50 | ||
฿ 8,450.72 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ / น้ำมัน | 12 | 18 | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส | 60 | 0.7 | 50 | 50 | ||
฿ 11,608.24 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ / น้ำมัน | 15 | 22 | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส | 75 | 0.6 | 50 | 50 | ||
฿ 13,432.12 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ / น้ำมัน | 19 | 26 | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส | 95 | 0.5 | 50 | 50 | ||
฿ 19,766.80 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ / น้ำมัน | 25 | 33 | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส | 125 | 0.5 | 50 | 50 | ||
฿ 23,174.23 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ / น้ำมัน | 32 | 41 | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส | 160 | 0.4 | 40 | 40 | ||
฿ 30,094.76 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ / น้ำมัน | 38 | 48 | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส | 190 | 0.4 | 40 | 40 | ||
฿ 23,940.99 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ / น้ำมัน | 50 | 62 | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส | 250 | 0.3 | 20 | 20 | ||
฿ 47,873.26 | PLS RESIN HOSE | 2 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ / น้ำมัน | 63 | 80 | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส | 315 | 0.3 | 20 | 20 | ||
฿ 56,577.24 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ / น้ำมัน | 75 | 92 | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส | 375 | 0.2 | 20 | 20 | ||
฿ 39,511.28 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ | 90 | 108 | มาตรฐาน / ความโปร่งใส | 360 | 0.2 | 10 | 10 | ||
฿ 78,910.63 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ | 90 | 108 | มาตรฐาน / ความโปร่งใส | 360 | 0.2 | 20 | 20 | ||
฿ 52,762.03 | PLS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / สารเคมี / อากาศ | 100 | 118 | มาตรฐาน / ความโปร่งใส | 400 | 0.2 | 10 | 10 |
กำลังโหลด …
ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | PVC | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
สี | ชัดเจน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง