1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายยาง ดูดชนิด FW

สายยาง ดูดชนิด FW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,154.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดส่งและการดูด
· ยืดหยุ่น น้ำหนักเบา (อัตราส่วน FF) และการทำงานที่ยอดเยี่ยม
·สามารถผลิตขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เช่นขนาดพิเศษ ความแข็ง และสี

รหัสสินค้า
FW-19-50
FW-25-5SALE
FW-25-20
FW-25-50
FW-32-5
FW-32-20
FW-32-50
FW-38-5
FW-38-20
FW-38-50
FW-50-5
FW-50-20
FW-50-50
FW-65-20
FW-75-20
FW-100-20
FW-125-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID OD
(Ø)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ความดัน อนุญาต
(MPa)
ทน แรงดันลบ
(มิลลิเมตรปรอท)
ความยาว มาตรฐาน
(ม.)
ระเบิด ความดัน
(MPa)

฿ 8,568.77

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 19.424.41500.6750501.8

฿ 1,154.19

฿ 639.19

RESIN HOSE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25.530.92000.575051.8

฿ 4,037.62

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 25.530.92000.5750201.8

฿ 9,488.96

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 25.530.92000.5750501.8

฿ 1,378.55

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 31.837.42500.575051.8

฿ 4,998.08

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 31.837.42500.5750201.8

฿ 12,318.26

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 31.837.42500.5750501.8

฿ 1,535.33

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.143.93000.475051.5

฿ 5,879.95

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 26 วัน 38.143.93000.4750201.5

฿ 14,528.98

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 38.143.93000.4750501.5

฿ 2,108.23

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 50.557.54000.475051.2

฿ 9,286.50

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 50.557.54000.4750201.2

฿ 23,057.40

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 50.557.54000.4750501.2

฿ 14,298.22

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 63.371.56000.3750201.2

฿ 18,440.48

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 75.884.87000.3750201.1

฿ 31,763.34

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 101.61139000.3750201.1

฿ 45,855.29

PLS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 12714016000.3600201.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / สารเคมี / ผง ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ความยืดหยุ่น / ความยืดหยุ่น / สุญญากาศ
วัสดุ PVC การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี ชัดเจน
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 60