(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีความแข็งแรงต่อแรงกระแทกที่เหนือชั้นและความโปร่งใสของกระจก หมายเหตุ: อ้างอิงมาจากแค็ตตาล็อกฉบับสมบูรณ์ของ Takiron ปี 2013
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลทโพลีคาร์บอเนตทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม และยังดีกว่าในกลุ่มวัสดุพลาสติก
· พลาสติกมีความโปร่งใสเท่ากับกระจกที่หักล้างความเชื่อทั่วไปที่ว่า วัสดุโปร่งใสนั้นแตกง่าย
· มีความแข็งแรงต่อแรงกระแทกสูงสุด และใช้วัสดุโปร่งใสที่มีความแข็งแรงประมาณ 20 เท่าของไวนิลคลอไรด์ และประมาณ 40 เท่าของความแข็งแรงของ อะคริลิค
· อัตราที่แสงส่องผ่านที่ยอดเยี่ยม 85% สำหรับแผ่นเพลทใสขนาด 5 มม. ความโปร่งใสเช่นเดียวกับแผ่นกระจกเกรดดี
· การนำความร้อนต่ำ (1/5 ของแก้ว) และคุณภาพการกักเก็บความร้อนที่เหนือชั้น มีประโยชน์สำหรับฉนวนกันความร้อน
· สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -40°C ถึง +120°C
· หนา 1 มม. และทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 30,000 V มากกว่าสองเท่าของ ค่าฉนวนของเบคิไลต์ (Bakelite) เหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุฉนวนไฟฟ้า
· เกรดทนต่อสภาวะอากาศ ซึ่งป้องกันวัสดุเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแทบไม่ได้รับผลกระทบจากแสงแดด ลม ฝน อุณหภูมิ ฯลฯ เมื่อเทียบกับวัสดุพลาสติกอื่น ๆ สามารถเลือกคุณภาพได้ตามการใช้งาน
[คุณสมบัติการแปรรูปโพลีคาร์บอเนต]
1. เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในโหลด (คืบตัว) และง่ายต่อการเจาะและตัด
2. สามารถขึ้นรูปด้วยสุญญากาศและดัดโค้งด้วยความร้อน
3. สามารถขึ้นรูปแบบเย็นโดยดัดเป็นโค้งภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง
· ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วยสุขอนามัยอาหาร/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก UL/มาตรฐานรถเดินราง
รหัสสินค้า |
---|
L-PC1600-2-[1201-2000/1]-[20-1000/1] |
L-PC1600-3-[1201-2000/1]-[20-1000/1] |
L-PC1600-5-[1201-2000/1]-[20-1000/1] |
PC1600-2-[20-1200/1]-[20-1000/1] |
PC1600-3-[20-1200/1]-[20-1000/1] |
PC1600-5-[20-1200/1]-[20-1000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TKR NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 20 ~ 1000 | 1201 ~ 2000 | ||
- | TKR NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 ~ 1000 | 1201 ~ 2000 | ||
- | TKR NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 ~ 1000 | 1201 ~ 2000 | ||
- | TKR NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1200 | ||
- | TKR NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1200 | ||
- | TKR NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1200 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต (PC) | สี | ความโปร่งใส | เกรด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง