(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกรด ประสิทธิภาพ สูง เหมาะสำหรับงาน อุตสาหกรรม เช่นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการผลิตอาหารยกมาจากแคตตาล็อกทั่วไปของ Takiron แผ่นเพลท 2013
[คุณสมบัติ]
·ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษใด ๆ ค่า
·มีความแข็งแรงเริ่มต้นประมาณ 5 เท่าของ อะคริลิค ทั่วไปตามการทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี
·สามารถลดความหนาได้จากความหนาทั่วไปเพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน กำหนด
· Petech สามารถดับไฟได้เองซึ่งต่างจากอะคริลิกที่ติดไฟได้ง่าย
·ได้รับการรับรองสำหรับการหน่วงไฟที่เหนือกว่าผ่านการทดสอบการเผาไหม้ วัสดุ สำหรับรถราง
·ไม่เปลี่ยนเป็นสีขาวแม้ว่าจะงอเย็นก็ตามสามารถเจาะวัตถุบาง ๆ ที่บางถึง 1.5 มม. ได้ในขณะที่การเจาะด้วยอะคริลิกไม่สามารถทำได้
·สามารถขึ้นรูปได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าอะคริลิกและเนื่องจากต้องใช้เวลาในการทำความร้อนเพียงเล็กน้อยจึงสามารถช่วยลดต้นทุนได้
·มีความโปร่งใสสูงโดยแสดงการส่งผ่านแสงรวมใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงและหมอกควันเท่ากับ อะคริลิค (0.3%:ค่า วัดได้จริง)ใช้วัสดุโปร่งใสเกรดสูงพร้อมพื้นผิวมันวาว
·โปร่งใสดีแม้ใช้ วัสดุ หนา
·รองรับงานพิมพ์คุณภาพดีเมื่อใช้สีและหมึกทั่วไปเช่น PET และ โพลีเอสเตอร์
·คุณสมบัติด้านสุขอนามัยของอาหาร
·การย่อยสลายน้อยที่สุดเนื่องจากรังสีแกมมาและก๊าซ เอทิลีน ออกไซด์ทำให้สามารถใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับ การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ ได้
·มีคุณสมบัติในการกั้นก๊าซอย่างสมดุล
รหัสสินค้า |
---|
L-PET6010-2-[1201-2000/1]-[20-1000/1] |
L-PET6010-3-[1201-2000/1]-[20-1000/1] |
L-PET6010-5-[1201-2000/1]-[20-1000/1] |
PET6010-2-[20-1200/1]-[20-1000/1] |
PET6010-3-[20-1200/1]-[20-1000/1] |
PET6010-5-[20-1200/1]-[20-1000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TKR NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 20 ~ 1000 | 1201 ~ 2000 | ||
- | TKR NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 ~ 1000 | 1201 ~ 2000 | ||
- | TKR NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 ~ 1000 | 1201 ~ 2000 | ||
- | TKR NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1200 | ||
- | TKR NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1200 | ||
- | TKR NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1200 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PET | สี | ความโปร่งใส | เกรด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง