(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หน้าแปลนจานหลวมทองเหลืองนิกเกิลขนาด ø40
· ไม่มิดชิด
· ใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 400 °C
· มีเฉพาะขนาด ⌀3.2 / 4.8 / 6.4 / 8.0 เท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
MF32 |
MF48 |
MF64 |
MF80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เปลือก OD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 308.13 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀3.2 | ||
฿ 308.13 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀4.8 | ||
฿ 231.38 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับ ⌀6.4 | ||
฿ 308.13 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ ⌀8.0 |
กำลังโหลด …
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ประเภทของ อุปกรณ์เสริม | หน้าแปลนหลวม | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 400 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง