(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมคัปเปิล Type K สินค้านี้เป็นแบบสายเทอร์โมคัปเปิลหุ้มแก้วที่มีเกลียว R1/8
· สายเทอร์โมคัปเปิลหุ้ม (สายเทอร์โมคัปเปิล ø0.65 มม., หุ้มแก้ว)
รหัสสินค้า |
---|
TN6-1M |
TN6-2M |
TN6-3M |
TN6-4M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า , การชดเชยความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า , ความยาว เทอร์โมคัปเปิล หุ้ม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 747.87 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | ||
฿ 657.01 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 884.52 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 756.03 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 |
กำลังโหลด …
วัตถุการวัด | อุณหภูมิ | ชนิด | เทอร์โมคัปเปิล | ประเภทของ เทอร์โมคัปเปิล | K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเปลือกวัสดุท่อป้องกัน | SUS304 | หน้าสัมผัส อุณหภูมิ | กลาง แยกได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 0:: 350 | จำนวนอุปกรณ์ | 1 | เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง | แบบตรง |
เปลือก OD / ท่อป้องกัน OD(Ø) | 4 | ความยาว เปลือก / ความยาว ท่อป้องกัน(มิลลิเมตร) | 50 | การแนบ รูปทรง ส่วน | เกลียวเทเปอร์ (R1 / 8) |
เทอร์มินอล และกล่อง เทอร์มินอล | เทอร์มินอล M3Y | ชนิด ขดลวด สายนำไฟฟ้า , ชนิดชดเชย ขดลวด สายนำไฟฟ้า , ชนิดของ เทอร์โมคัปเปิล คับ เปิล แบบหุ้ม | ใยแก้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง