1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอเนกประสงค์, เทอร์โมคัปเปิลแบบมีโรตารี่สกรู ซีรีส์ TN4, แบบกราวด์

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอเนกประสงค์, เทอร์โมคัปเปิลแบบมีโรตารี่สกรู ซีรีส์ TN4, แบบกราวด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 500.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมคัปเปิล Type K สินค้านี้เป็นแบบชีลด์แก้วภายนอกที่มาพร้อมกับโรตารี่สกรู M6
· สายเทอร์โมคัปเปิลหุ้ม (สายเทอร์โมคัปเปิล ø0.65 มม., ชีลด์ด้านบนหุ้มแก้ว)

รหัสสินค้า
TN4-M6-1M
TN4-M6-2M
TN4-M6-3MSALE
TN4-M6-4M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า , การชดเชยความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า , ความยาว เทอร์โมคัปเปิล หุ้ม
(ม.)

฿ 500.12

NHS TEMPERATURE SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101

฿ 533.06

TEMPERATURE SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102

฿ 711.28

฿ 388.29

TEMPERATURE SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103

฿ 909.59

TEMPERATURE SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุการวัด อุณหภูมิ ชนิด เทอร์โมคัปเปิล ประเภทของ เทอร์โมคัปเปิล K
หน้าสัมผัส อุณหภูมิ สายดิน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) 0:: 350
จำนวนอุปกรณ์ 1 เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง ด้วย เกลียว หมุน เปลือก OD / ท่อป้องกัน OD(Ø) 4
เปลือก ปกป้อง เกลียว ของท่อ ขนาดเกลียว M6 การแนบ รูปทรง ส่วน ไม่ เทอร์มินอล และกล่อง เทอร์มินอล เทอร์มินอล M3Y
ชนิด ขดลวด สายนำไฟฟ้า , ชนิดชดเชย ขดลวด สายนำไฟฟ้า , ชนิดของ เทอร์โมคัปเปิล คับ เปิล แบบหุ้ม โล่กำบัง บนใยแก้ว