1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอเนกประสงค์, PRT_เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบแพลทินัมค่าความต้านทานแบบมีเกลียว ซีรีส์ RN6

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอเนกประสงค์, PRT_เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบแพลทินัมค่าความต้านทานแบบมีเกลียว ซีรีส์ RN6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,366.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอเนกประสงค์, PRT_เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบแพลทินัมค่าความต้านทานแบบมีเกลียว ซีรีส์ RN6
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ มักใช้ในกระบวนการผลิตและในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม (mm.) : 4
● ความยาวท่อป้องกัน (mm.): 50
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) : -50 ถึง 250
● ความยาวขดลวดนำไฟฟ้า (m.) : 1, 2 ,3 และ 4
● ขนาดเกลียวเทเปอร์ : R1/8
● วัสดุ :
ปลอกหุ้ม - SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น

รหัสสินค้า
RN6-1M
RN6-2M
RN6-3M
RN6-4M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า , การชดเชยความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า , ความยาว เทอร์โมคัปเปิล หุ้ม
(ม.)

฿ 2,366.17

NHS TEMPERATURE SENSOR 1 ชิ้น 10 วัน 101

฿ 2,737.53

NHS TEMPERATURE SENSOR 1 ชิ้น 3 วัน 102

฿ 3,099.35

NHS TEMPERATURE SENSOR 1 ชิ้น 3 วัน 103

฿ 3,089.83

NHS TEMPERATURE SENSOR 1 ชิ้น 14 วัน 104

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุการวัด อุณหภูมิ ชนิด ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ วัสดุเปลือกวัสดุท่อป้องกัน SUS304
ประเภทของอุปกรณ์และ องค์ประกอบ Pt100Ω โครงสร้าง ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ มาตรฐาน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -50:: 250 จำนวนอุปกรณ์ 1 เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง แบบตรง
เปลือก OD / ท่อป้องกัน OD(Ø) 4 ความยาว เปลือก / ความยาว ท่อป้องกัน(มิลลิเมตร) 50 การแนบ รูปทรง ส่วน เกลียวเทเปอร์ (R1 / 8)
เทอร์มินอล และกล่อง เทอร์มินอล เทอร์มินอล M3Y ชนิด ขดลวด สายนำไฟฟ้า , ชนิดชดเชย ขดลวด สายนำไฟฟ้า , ชนิดของ เทอร์โมคัปเปิล คับ เปิล แบบหุ้ม ฟลูออโรเรซิ่น