1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบอเนกประสงค์ R47, โมเดลอาร์ทีดีที่มีท่อดับเบิ้ล (สกรูยึด)

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบอเนกประสงค์ R47, โมเดลอาร์ทีดีที่มีท่อดับเบิ้ล (สกรูยึด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,693.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบอเนกประสงค์ R47, โมเดลอาร์ทีดีที่มีท่อดับเบิ้ล (สกรูยึด)
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ มักใช้ในกระบวนการผลิตและในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม (mm.) : 12
● ความยาวท่อป้องกัน (mm.): 100, 150 และ 200
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) : -50 ถึง 250
● ขนาดสกรูสำหรับยึด: R1/2
● วัสดุ :
ท่อ - สแตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม ในระบบท่อ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
R47-PT-A-S-4.8/12-100-316/304-50-R1/2/R1/2-JL
R47-PT-A-S-4.8/12-150-316/304-50-R1/2/R1/2-JL
R47-PT-A-S-4.8/12-200-316/304-50-R1/2/R1/2-JL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว เปลือก / ความยาว ท่อป้องกัน
(มิลลิเมตร)

฿ 6,693.53

NHS TEMPERATURE SENSOR 1 ชิ้น 3 วัน 10100

฿ 6,985.52

NHS TEMPERATURE SENSOR 1 ชิ้น 5 วัน 10150

฿ 7,296.58

NHS TEMPERATURE SENSOR 1 ชิ้น 3 วัน 10200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุการวัด อุณหภูมิ ชนิด ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ วัสดุเปลือกวัสดุท่อป้องกัน SUS316
ประเภทของอุปกรณ์และ องค์ประกอบ Pt100Ω โครงสร้าง ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ เปลือก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
จำนวนอุปกรณ์ 1 เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง แบบตรง เปลือก OD / ท่อป้องกัน OD(Ø) 4.8
ชนิด ขดลวด สายนำไฟฟ้า , ชนิดชดเชย ขดลวด สายนำไฟฟ้า , ชนิดของ เทอร์โมคัปเปิล คับ เปิล แบบหุ้ม ไม่