1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยางถักโพลียูรีเทนกันน้ำ FH

RESIN HOSE

สายยางถักโพลียูรีเทนกันน้ำ FH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 49,489.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้ทั้งสำหรับงานน้ำและอากาศอัดในอุตสาหกรรม สามารถนำท่อน้ำหล่อเย็นและท่ออากาศอัดไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ ด้วยโพลียูรีเทนกันน้ำนี้
· วัสดุยืดหยุ่น: นุ่มแม้ในสภาพอากาศหนาวเย็นที่โค้งงอได้ยาก
· ติดตั้งฟิตติ้งได้ง่าย: ทุกคนสามารถเชื่อมต่อฟิตติ้งได้อย่างง่ายดาย
· สายยางแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: สายยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยวัสดุที่ไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมในแง่ของส่วนผสม และจะไม่ปนเปื้อนของเหลว เนื่องจากไม่ได้ใช้พลาสติไซเซอร์

รหัสสินค้า
FH-11LB-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 49,489.94

RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / อากาศอัด ตัดการใช้บริการ ไม่ ID 11
OD(Ø) 16 คุณสมบัติ มาตรฐาน / ความยืดหยุ่น วัสดุ สายยาง โพลียูรีเทน
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี ฟ้าอ่อน รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) 80
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1 ความยาว(ม.) 100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FH-11LB-100 ในชุด สายยางถักโพลียูรีเทนกันน้ำ FH

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีน้ำเข้าท่อลมซึ่งทำให้สายยางแตก
ตอบ: ความชื้นและสิ่งอื่น ๆ ภายในท่ออาจควบแน่นและสะสมเป็นน้ำ ซึ่งนำไปสู่การเกิดไฮโดรไลซิสในสายยางที่ไม่สามารถใช้กับน้ำได้ และจะทำให้อากาศรั่ว เราขอแนะนำสายยาง FH ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกับอากาศและน้ำ