1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนตุ๊กตา SN200

TOH PLUMMER BLOCKS SN200

ตลับลูกปืนตุ๊กตา SN200
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง SN (รูปทรงมาตรฐาน) เป็นรูปแบบมาตรฐานที่กำหนดโดย JIS, ISO และ DIN และเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
SN228
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SN200 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) 140 วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อเทา (FC 200)
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น รู ทรงกระบอก ประเภท ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ตัดเป็นสอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ชนิด รูปทรง มาตรฐาน
ความสูงของการติดตั้ง h(มิลลิเมตร) 150 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กว้าง(มิลลิเมตร) 305
ความยาว b(มิลลิเมตร) 150 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 500