1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทสำหรับฟิตติ้งท่ออ่อน ข้อต่อท่ออ่อน HSN

นัทสำหรับฟิตติ้งท่ออ่อน ข้อต่อท่ออ่อน HSN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นัทบีบอัดสำหรับยึดฟิตติ้งท่ออ่อนแบบหางไหลเข้ากับเกลียวที่มีเกลียวในแบบขนาน (PF)
[คุณสมบัติ]
เลือกตามขนาดเกลียวของบอดี้หลักที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
HSN-1106
HSN-1107
HSN-1206
HSN-1207
HSN-1208
HSN-1209
HSN-1310
HSN-1414
HSN-1416
HSN-1440
HSN-1620
HSN-1827
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรูติดตั้ง เต็มความยาว L
(มิลลิเมตร)
ข้อต่อ สายยาง บังคับ

฿ 35.00

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 14 วัน PF1/810-

฿ 50.48

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน PF1/810HS-1107

฿ 47.62

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน PF1/413HS-1206

฿ 32.00

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 12 วัน PF1/413HS-1207

฿ 32.00

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 12 วัน PF1/413HS-1208

฿ 32.00

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 12 วัน PF1/413HS-1209

฿ 59.47

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 10 วัน PF3/814HS-1310

฿ 73.62

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 14 วัน PF1/216HS-1414

฿ 69.67

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 12 วัน PF1/216HS-1416

฿ 73.65

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 12 วัน PF1/216HS-1440

฿ 126.10

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 19 วัน PF3/417.5HS-1620

฿ 206.00

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 12 วัน PF120HS-1827

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อะไหล่ วัสดุ ตัวเครื่อง วัสดุ C3604BD

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีแคลมป์ยึดที่แนะนำสำหรับการยึดท่ออ่อนหรือไม่?
ตอบ: แนะนำให้ใช้แคลมป์ยึด Orbit