1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่ออ่อน, นิปเปิล ACE แบบเกลียวใน, สแตนเลส HF

ฟิตติ้งท่ออ่อน, นิปเปิล ACE แบบเกลียวใน, สแตนเลส HF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 329.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับท่ออ่อน
[คุณสมบัติ]
· มีเกลียวใน ทำให้ส่วนเกลียวภายนอกสามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องใช้ฟิตติ้งเพิ่มเติม
· ใช้กับท่ออ่อนที่มีการยึดจับอย่างแน่นหนาด้วยแคลมป์ยึดเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออก
· ทำจากสแตนเลส (SUS304) ที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการต่ออุปกรณ์กับท่ออ่อน

รหัสสินค้า
HF-7207
HF-7209
HF-7210SALE
HF-7310
HF-7314
HF-7410
HF-7414
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว รูปก้น OD D
(มิลลิเมตร)

฿ 355.28

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101/47

฿ 329.50

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101/49

฿ 436.00

฿ 305.11

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/410.5

฿ 443.83

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 103/810.5

฿ 443.44

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 103/814

฿ 569.00

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101/210.5

฿ 543.01

ASO COUPLING FOR HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 101/214

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ฟิตติ้งสำหรับท่อ ของไหล น้ำ / อากาศ / น้ำมัน วัสดุ วัสดุ SUS304SPB
รูปทรง แบบตรง ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปก้นหอย ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ หัวฉีด (เกลียวใน)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ PT