(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ยอดเยี่ยมความสะดวกและความทนทานต่อการกัดกร่อน จึงนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นวาล์วควบคุมการไหลสำหรับสารเคมี อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการประมงอุปกรณ์ ฯลฯ
· สองฟังก์ชั่น [ฟังก์ชั่นการติดตั้งแผงควบคุม] + [กลไกการล็อค] รวมอยู่ในยูนิตเดียว
รหัสสินค้า |
---|
SS-1011 |
SS-1022 |
SS-1033 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,418.57 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 2,121.20 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 2,764.00 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | R (PT) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | R (PT) | มือจับ รูปทรง | ที่ มือจับ โลหะ แบบกลม |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 | ความดัน ใช้งาน | 1.96 MPa หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง