1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ciccolo-α แบบสแตนเลส (SUS-304) ซีรีส์ SM สกรูภายในและภายนอก

Ciccolo-α แบบสแตนเลส (SUS-304) ซีรีส์ SM สกรูภายในและภายนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,387.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้วยประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ยอดเยี่ยมความสะดวกและความทนทานต่อการกัดกร่อน จึงนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นวาล์วควบคุมการไหลสำหรับสารเคมี อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการประมงอุปกรณ์ ฯลฯ
· สองฟังก์ชั่น [ฟังก์ชั่นการติดตั้งแผงควบคุม] + [กลไกการล็อค] รวมอยู่ในยูนิตเดียว

รหัสสินค้า
SM-1011
SM-1022
SM-1033
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม)

฿ 2,419.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)

฿ 2,419.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 10 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 2,387.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 1 วัน 103 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) Rc (PT) มือจับ รูปทรง ที่ มือจับ โลหะ แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 150 ความดัน ใช้งาน 1.96 MPa หรือน้อยกว่า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ทำไมทิศทางของไหลถึงคงที่?
ตอบ: เนื่องจากเป็นโครงสร้างวาล์วหรี่ หากของไหลไหลจากด้านรอง ของไหลอาจรั่วไหลได้แม้ในสถานะปิดสนิทเนื่องจากแรงโน้มถ่วง