1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Ciccolo ทองเหลือง (ชุบโครเมียม) แบบข้อฉาก รุ่น CH รุ่นนิปเปิลท่อรวม

Ciccolo ทองเหลือง (ชุบโครเมียม) แบบข้อฉาก รุ่น CH รุ่นนิปเปิลท่อรวม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 418.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นสินค้าที่วางขายมาอย่างยาวนาน จึงแนะนำสินค้าชิ้นนี้ด้วยความมั่นใจ
· มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องในสาขาต่าง ๆ ด้วยความน่าเชื่อถือและผลการใช้งานที่เห็นผลจริง
· วาล์วหรี่ที่เล็กที่สุดที่ใช้งานง่าย สะดวก และสามารถปรับอัตราการไหลที่สูงได้อย่างละเอียด

รหัสสินค้า
CH-3106
CH-3107
CH-3310
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A รูปก้น OD D
(มิลลิเมตร)

฿ 464.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 1 / 8B (6 A)6

฿ 418.10

ASO VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 1 / 8B (6 A)7

฿ 431.41

ASO VALVE 1 ชิ้น 10 วัน 3 / 8B (10 A)10.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มุม วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) สายยาง หัวฉีด แบบรวม มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80 ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ทำไมทิศทางของไหลถึงคงที่?
ตอบ: เนื่องจากเป็นโครงสร้างวาล์วหรี่ หากของไหลไหลจากด้านรอง ของไหลอาจรั่วไหลได้แม้ในสถานะปิดสนิทเนื่องจากแรงโน้มถ่วง