1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ciccolo ทองเหลือง (ชุบโครเมียม) แบบข้อฉาก รุ่น CM รุ่นเกลียวนอก/ใน

Ciccolo ทองเหลือง (ชุบโครเมียม) แบบข้อฉาก รุ่น CM รุ่นเกลียวนอก/ใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 337.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นสินค้าที่วางขายมาอย่างยาวนาน จึงแนะนำสินค้าชิ้นนี้ด้วยความมั่นใจ
· มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องในสาขาต่าง ๆ ด้วยความน่าเชื่อถือและผลการใช้งานที่เห็นผลจริง
· วาล์วหรี่ที่เล็กที่สุดที่ใช้งานง่าย สะดวก และสามารถปรับอัตราการไหลที่สูงได้อย่างละเอียด

รหัสสินค้า
CM-3011
CM-3022
CM-3033SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม)

฿ 337.25

ASO VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 1 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)

฿ 416.99

ASO VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 403.76

฿ 314.13

VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มุม วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) Rc (PT) มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80 ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า