1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซิคโคโลทองเหลือง (ชุบโครเมี่ยม) ชนิดพอร์ตคู่ CF ชนิดเปลวไฟกลางสำหรับท่อทองแดง

ซิคโคโลทองเหลือง (ชุบโครเมี่ยม) ชนิดพอร์ตคู่ CF ชนิดเปลวไฟกลางสำหรับท่อทองแดง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 458.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วหรี่ เล็กที่สุดของเราใช้งานง่ายประหยัดและช่วยให้สามารถปรับ อัตราการไหล

รหัสสินค้า
CF-2206
CF-2208
CF-2310
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านหลัก (ด้านอุปทาน) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก D
(Ø)
ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD D ในด้านทุติยภูมิ (ด้านควบคุม)
(Ø)

฿ 458.62

ASO VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 66

฿ 458.62

ASO VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 88

฿ 513.04

ASO VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 1010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท แยก วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A เปลวไฟระดับกลางสำหรับ ท่อทองแดง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) Flare type สำหรับ ท่อทองแดง มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80 ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า