1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ciccolo ทองเหลือง (ผิวสำเร็จชุบโครเมียม) แบบพอร์ตคู่ รุ่น CY ท่อรวม

Ciccolo ทองเหลือง (ผิวสำเร็จชุบโครเมียม) แบบพอร์ตคู่ รุ่น CY ท่อรวม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 502.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วหรี่ที่มีขนาดเล็กที่สุดของเรา ใช้งานง่าย ประหยัด และสามารถปรับปรับอัตราการไหลได้อย่างแม่นยำ

รหัสสินค้า
CY-2208
CY-2209
CY-2310
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปก้น OD D
(มิลลิเมตร)

฿ 561.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 10 วัน 8

฿ 502.41

ASO VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 9

฿ 526.95

ASO VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 10.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท แยก วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A ข้อ ข้อต่อ สายยาง ชนิด ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) ข้อ ข้อต่อ สายยาง ชนิด มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80 ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า