(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วหรี่ที่มีขนาดเล็กที่สุดของเรา ใช้งานง่าย ประหยัด และสามารถปรับปรับอัตราการไหลได้อย่างแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
CF-1106 |
CF-1202 |
CF-1206 |
CF-1208 |
CF-1303 |
CF-1308 |
CF-1310 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD D ในด้านทุติยภูมิ (ด้านควบคุม) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 418.10 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 8B (6 A) | 6 | ||
฿ 418.10 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | 6.35 | ||
฿ 418.10 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | 6 | ||
฿ 418.10 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | 8 | ||
฿ 445.31 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 9.53 | ||
฿ 431.41 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 8 | ||
฿ 445.31 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | R (PT) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | Flare type สำหรับ ท่อทองแดง | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | ความดัน ใช้งาน | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง