1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ace Ball - 21 (สแตนเลส) US ชนิดมีเกลียวทั้งสองด้าน

Ace Ball - 21 (สแตนเลส) US ชนิดมีเกลียวทั้งสองด้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,184.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บอลวาล์วเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก 1/8 ถึง 3/8
· รวมเข้ากับฟิตติ้งแบบต่าง ๆ
· วาล์วเกลียวนอก/เกลียวในที่ใช้งานสะดวก
· กำหนทิศทาง/แกนของมือจับได้อย่างอิสระ
· รูปลักษณ์สวยงาม พร้อมความสามารถในการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
US-1011
US-1022
US-1033
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม) เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d
(φ)

฿ 1,184.26

ASO VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)4.6

฿ 1,184.26

ASO VALVE 1 ชิ้น 10 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)4.6

฿ 1,724.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 10 วัน 103 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)6.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SCS13 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) R (PT)
มือจับ รูปทรง มือจับก้านโยก พร้อม แผ่นป้ายชื่อ เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 120
วิธีการใช้งาน คู่มือ ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า