1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ace Ballศูนย์ (ทองเหลือง) BL ชนิดเกลียวนอก / รูระบาย

Ace Ballศูนย์ (ทองเหลือง) BL ชนิดเกลียวนอก / รูระบาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 972.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีคุณสมบัติมากมาย ได้แก่ การเชื่อมต่อแบบประหยัดแรง ความต้านทานของไหลที่ต่ำเป็นพิเศษ และรูปลักษณ์ที่สวยงามพร้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันจากน้ำมันและอากาศทุกชนิดและระบบท่อที่เกี่ยวกับน้ำและการจ่ายน้ำ

รหัสสินค้า
BL-0400
BL-0600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A สายยาง OD D ในด้านทุติยภูมิ (ด้านควบคุม)
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d
(φ)

฿ 972.62

ASO VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)12.710

฿ 1,205.07

VALVE 1 ชิ้น 1 วัน 3 / 4B (20 A)1613

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ
มือจับ รูปทรง ลูกบิด มาตรฐาน เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
วิธีการใช้งาน คู่มือ ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า