(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีคุณสมบัติมากมาย ได้แก่ การเชื่อมต่อแบบประหยัดแรง ความต้านทานของไหลที่ต่ำเป็นพิเศษ และรูปลักษณ์ที่สวยงามพร้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันจากน้ำมันและอากาศทุกชนิดและระบบท่อ เช่น ท่อน้ำเย็นและน้ำร้อน
รหัสสินค้า |
---|
BS-0033 |
BS-0044 |
BS-0066 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 803.00 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 10 | ||
฿ 803.00 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 10 | ||
฿ 868.00 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 13 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | R (PT) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | G (PF) |
มือจับ รูปทรง | ลูกบิด มาตรฐาน | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ความดัน ใช้งาน | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง