1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Ace Ball ชนิดมุม (ทำจากทองเหลือง) BC ชนิดเชื่อมต่อแบบวันทัช

Ace Ball ชนิดมุม (ทำจากทองเหลือง) BC ชนิดเชื่อมต่อแบบวันทัช
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 631.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตำแหน่งที่ใช้งานของมือจับสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน สำหรับท่อไนลอนหรือท่อโฟมยูรีเทน

[คุณสมบัติ]
· นอกจากนี้ยังมีมือจับชนิดสั้นและมือจับสีจำหน่าย
· เลือกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม และของไหลชนิดต่าง ๆ
· สีส้มเป็นสีมาตรฐาน
· มือจับชนิดสั้น: 25 มม. มือจับมาตรฐาน: 40 มม.

รหัสสินค้า
BC-3106
BC-3108
BC-3206
BC-3208
BC-3210
BC-3308
BC-3310
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A สายยาง OD D ในด้านทุติยภูมิ (ด้านควบคุม)
(Ø)

฿ 631.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 1 / 8B (6 A)6

฿ 646.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 1 / 8B (6 A)8

฿ 631.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 1 / 4B (8 A)6

฿ 646.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 1 / 4B (8 A)8

฿ 734.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 10 วัน 1 / 4B (8 A)10

฿ 734.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 3 / 8B (10 A)8

฿ 764.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 1 วัน 3 / 8B (10 A)10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มุม วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ แบบกดปุ่มเดียว
มือจับ รูปทรง ลูกบิด มาตรฐาน เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
วิธีการใช้งาน คู่มือ เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d(φ) 6 ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า