(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การรวมบอลวาล์วและฟิตติ้งเข้าด้วยกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินท่อ ช่วยประหยัดเวลาทำงานและป้องกันการรั่วได้โดยสมบูรณ์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้กระป๋องน้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
BL-1100 |
BL-1200 |
BL-1300 |
BL-2400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | สายยาง OD D ในด้านทุติยภูมิ (ด้านควบคุม) (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 497.00 ฿ 368.13 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 8B (6 A) | 9 | 6 | ||
฿ 443.69 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 4B (8 A) | 9 | 6 | ||
฿ 470.83 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 / 8B (10 A) | 9 | 6 | ||
฿ 683.00 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 / 2B (15 A) | 12.7 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | R (PT) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ |
มือจับ รูปทรง | ลูกบิด มาตรฐาน | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ความดัน ใช้งาน | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง