1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งเกลียว ข้อต่องอลดแบบใน/นอก LK

ฟิตติ้งเกลียว ข้อต่องอลดแบบใน/นอก LK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 192.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่องอแบบในและนอกที่มีขนาดต่างกัน
[คุณสมบัติ]
· มักใช้สำหรับการเดินท่อ
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อที่เกลียวภายในและเกลียวภายนอกมีขนาดต่างกัน

สเปค

● ของไหลทำงาน: น้ำ อากาศ น้ำมัน
● อุณหภูมิของไหล: -50 ถึง 150°C
● ความดันขณะทำงาน: 6.90 MPa

วัสดุ

● ทองเหลือง (C3771)
รหัสสินค้า
LK-1012
LK-1021
LK-1023
LK-1032
LK-1034
LK-1043
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2

฿ 277.14

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 101 / 4B (8 A)RcR1 / 8B (6 A)

฿ 192.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 101 / 4B (8 A)RRc1 / 8B (6 A)

฿ 449.42

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 / 8B (10 A)RcR1 / 4B (8 A)

฿ 277.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 103 / 8B (10 A)RRc1 / 4B (8 A)

฿ 755.71

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 101 / 2B (15 A)RcR3 / 8B (10 A)

฿ 440.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 101 / 2B (15 A)RRc3 / 8B (10 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อศอกภายในและภายนอก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ C3771BD
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 6.9
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่