(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งเพื่อต่อเกลียวในและเกลียวนอก 2 เกลียวเข้าด้วยกันในรูปทรงตัว L
[คุณสมบัติ]
· มักใช้สำหรับการเดินท่อ
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อเกลียวในและเกลียวนอก
รหัสสินค้า |
---|
LK-1011 |
LK-1022 |
LK-1033 |
LK-1044 |
LK-1066 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 129.19 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | - | - | ||
฿ 162.22 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 274.00 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | - | - | ||
฿ 504.29 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | - | - | ||
฿ 1,623.00 | ASO HOSEBAND | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 4580121415144 | 483-5883 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อศอกภายในและภายนอก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | C3771BD |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 6.9 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง