1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อเกลียวแบบนิปเปิ้ลหกเหลี่ยม NT

ข้อต่อเกลียวแบบนิปเปิ้ลหกเหลี่ยม NT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นิปเปิ้ลขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพื่อให้ขันเกลียวได้ง่ายขึ้น
[คุณสมบัติ]
· ส่วนหกเหลี่ยมช่วยให้ใช้งานกับประแจแบนได้ง่าย
· สามารถใช้เพื่อให้การต่อท่อมีความแน่นและปลอดภัย
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อท่อเป็นเกลียวในทั้งสองด้าน

สเปค

● ของไหลทำงาน: น้ำ อากาศ น้ำมัน
● อุณหภูมิของไหล: -50 ถึง 150°C
● ความดันขณะทำงาน: 6.90 MPa

วัสดุ

● ทองเหลือง (C3604)
รหัสสินค้า
NT-1011
NT-1022
NT-1033
NT-1044
NT-1066
NT-1088
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 30.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 8B (6 A)

฿ 41.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 4B (8 A)

฿ 64.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)

฿ 112.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 2B (15 A)

฿ 268.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 4B (20 A)

฿ 366.04

ASO SCREWED FITTING 3 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด หกเหลี่ยม ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ C3604BD
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 6.9 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่