1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งชนิดแฟร์ ฟิตติ้งเกจวัด FG

ฟิตติ้งชนิดแฟร์ ฟิตติ้งเกจวัด FG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 162.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อแฟร์ที่เกลียวด้านติดตั้งเป็นแบบตรง (PF) ชนิดเกลียวใน

รหัสสินค้า
FG-1202
FG-1203
FG-1206
FG-1208
FG-1210
FG-1302
FG-1303
FG-1306
FG-1308
FG-1310
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 1
(นิ้ว)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว

฿ 162.78

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 4B (8 A)

฿ 201.17

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.521 / 4B (8 A)

฿ 172.15

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-61 / 4B (8 A)

฿ 172.15

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-81 / 4B (8 A)

฿ 201.17

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-101 / 4B (8 A)

฿ 191.50

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.353 / 8B (10 A)

฿ 201.17

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.523 / 8B (10 A)

฿ 191.50

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-63 / 8B (10 A)

฿ 191.50

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-83 / 8B (10 A)

฿ 201.17

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-103 / 8B (10 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ C3604BD ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ Flare วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 3.45 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa