1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแฟร์ ข้อต่อแฟร์สองพอร์ตแบบเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน FE

ข้อต่อแฟร์ ข้อต่อแฟร์สองพอร์ตแบบเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน FE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

นี่คือข้อต่อแฟร์ที่ใช้เชื่อมต่อท่อทองแดงสองท่อที่มีขนาดต่างกัน

รหัสสินค้า
FE-0203
FE-0208
FE-0210
FE-0304
FE-0305
FE-0310
FE-0312
FE-0315
FE-0405
FE-0415
FE-0602
FE-0603
FE-0608
FE-0610
FE-0803
FE-0810
FE-1004
FE-1005
FE-1012
FE-1015
FE-1204
FE-1205
FE-1215
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 1
(นิ้ว)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน]
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน]
(นิ้ว)
ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน]
(มิลลิเมตร)

฿ 239.21

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.35-3/89.52

฿ 150.72

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดมม. นิ้ว-1/46.358-8

฿ 261.64

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดมม. นิ้ว-1/46.3510-10

฿ 426.12

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.52-1/212.70

฿ 559.16

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.52-5/815.88

฿ 261.64

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดมม. นิ้ว-3/89.5210-10

฿ 426.12

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดมม. นิ้ว-3/89.5212-12

฿ 559.16

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดมม. นิ้ว-3/89.5215-15

฿ 441.84

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.70-5/815.88

฿ 498.69

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดมม. นิ้ว-1/212.7015-15

฿ 160.05

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดมม. นิ้ว6-6-1/46.35

฿ 261.64

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดมม. นิ้ว6-6-3/89.52

฿ 160.05

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-68-8

฿ 261.64

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-610-10

฿ 261.64

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดมม. นิ้ว8-8-3/89.52

฿ 261.64

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-810-10

฿ 426.12

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดมม. นิ้ว10-10-1/212.70

฿ 559.16

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดมม. นิ้ว10-10-5/815.88

฿ 426.12

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-1012-12

฿ 559.16

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-1015-15

฿ 426.12

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดมม. นิ้ว12-12-1/212.70

฿ 498.69

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดมม. นิ้ว12-12-5/815.88

฿ 498.69

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-1215-15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ C3604BD ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ⇔ไพพ์, เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ Flare วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 3.45
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa