(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งเชื่อมต่อท่อทองแดงโดยใช้ตาไก่
[คุณสมบัติ]
· เกลียวฝั่งที่ใช้ยึดเป็นข้อต่อตาไก่ชนิดเกลียวใน
รหัสสินค้า |
---|
RF-1104 |
RF-1105 |
RF-1106 |
RF-1108 |
RF-1202 |
RF-1203 |
RF-1206 |
RF-1208 |
RF-1210 |
RF-1302 |
RF-1303 |
RF-1304 |
RF-1306 |
RF-1308 |
RF-1310 |
RF-1312 |
RF-1402 |
RF-1403 |
RF-1404 |
RF-1405 |
RF-1406 |
RF-1408 |
RF-1410 |
RF-1412 |
RF-1415 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 1 (นิ้ว) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.25 ฿ 70.51 | COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 4 | - | 4 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 138.28 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 5 | - | 5 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 206.67 ฿ 80.11 | COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 6 | - | 6 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 138.28 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 142.26 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/4 | 6.35 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 206.01 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.53 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 141.77 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 6 | - | 6 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 132.07 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 206.01 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 10 | - | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 266.48 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/4 | 6.35 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 206.01 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.53 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 317.27 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/2 | 12.70 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 266.48 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 6 | - | 6 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 266.48 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 188.55 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 10 | - | 10 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 317.27 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 12 | - | 12 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 317.27 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/4 | 6.35 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 293.09 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.53 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 317.27 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/2 | 12.70 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 559.16 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 5/8 | 15.88 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 317.27 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 6 | - | 6 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 317.27 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 293.09 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 10 | - | 10 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 317.27 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 12 | - | 12 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 559.16 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 15 | - | 15 | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | C3604BD | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 3.45 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 150 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง