(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ ความคลาดเคลื่อนด้านขนาดของผลิตภัณฑ์ขนาดตัดจะแตกต่างกันไปตามค่าในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า |
---|
ESD300-8-600-1200 |
ESD300-10-600-1200 |
ESD300-15-600-1200 |
ESD300-20-600-1200 |
ESD300-25-600-1200 |
ESD300-30-600-1200 |
PET300ESD-40-600-1200 |
PET300ESD-50-600-1200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,525.56 | POL NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | ||
฿ 24,406.18 | POL NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ||
฿ 36,479.20 | POL NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | ||
฿ 47,062.70 | POL NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | ||
฿ 58,743.75 | POL NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | ||
฿ 67,210.55 | POL NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | ||
฿ 85,163.30 | POL NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | ||
฿ 100,960.15 | POL NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PET | เกรด | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 600 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1200 |
สเปค | ตัด | ชื่อ วัสดุ | Semitron ESd300 PET |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง