(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· MC Nylon® ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอไรเซชันและการขึ้นรูปวัสดุหลักที่เป็นโมโนเมอร์ไนลอนภายใต้ความดันบรรยากาศ วัสดุนี้ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของไนลอน ซึ่งไม่พบในสินค้าฉีดขึ้นรูปและอัดรีดขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
MC501CDR9-10-600-1200 |
MC501CDR9-12-600-1200 |
MC501CDR9-15-600-1200 |
MC501CDR9-20-600-1200 |
MC501CDR9-25-600-1200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,966.86 | POL NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ||
฿ 31,126.55 | POL NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | ||
฿ 38,865.47 | POL NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | ||
฿ 50,133.43 | POL NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | ||
฿ 62,610.50 | POL NONMETAL SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | MC ไนล่อน | เกรด | เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 600 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1200 |
สเปค | ความยาวมาตรฐาน | ชื่อ วัสดุ | MC501CD R9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง