1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น MC501CD R6

แผ่น MC501CD R6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,851.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[หมายเหตุ] สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนัก 30 กก. ขึ้นไป โปรดยืนยันการรับสินค้าจัดส่งที่มีน้ำหนักมาก

รหัสสินค้า
MC501CDR6-7-600-1200
MC501CDR6-10-600-1200
MC501CDR6-12-600-1200
MC501CDR6-15-600-1200
MC501CDR6-20-600-1200
MC501CDR6-25-600-1200
MC501CDR6-30-600-1200
MC501CDR6-40-600-1200
MC501CDR6-50-600-1200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)

฿ 16,851.79

POL NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 10 วัน 7

฿ 21,762.41

POL NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 10 วัน 10

฿ 26,082.05

POL NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 10 วัน 12

฿ 32,556.37

POL NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 10 วัน 15

฿ 41,986.24

POL NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 10 วัน 20

฿ 52,433.45

POL NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 10 วัน 25

฿ 59,964.32

POL NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 10 วัน 30

฿ 78,611.79

POL NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 12 วัน 40

฿ 93,200.74

POL NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 12 วัน 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ MC ไนล่อน เกรด เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า สี สีดำ
เจาะรูด้วยเครื่องจักร ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความกว้าง(มิลลิเมตร) 600 ความยาว(มิลลิเมตร) 1200
สเปค ความยาวมาตรฐาน ชื่อ วัสดุ MC501CD R6

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: การเช็ดพื้นผิวด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ส่งผลต่อคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตหรือไม่?
ตอบ: ไม่ เนื่องจากใช้คาร์บอนเป็นฟิลเลอร์ทั้งชิ้น จึงไม่มีผลใด ๆ