1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อ POM-NC (ธรรมชาติ)

ท่อ POM-NC (ธรรมชาติ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,105.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โพลีเพนโคอะซีทัลคือพลาสติกวิศวกรรมที่มีความเป็นผลึกสูง ทำจากวัตถุดิบต่าง ๆ ได้แก่ โคพอลิเมอร์อะซีทัลและโฮโมพอลิเมอร์ มีคุณสมบัติทนต่อความล้าได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
POM-NC30-20-1000
POM-NC40-30-1000
POM-NC50-30-1000
POM-NC50-40-1000
POM-NC60-40-1000SALE
POM-NC60-50-1000
POM-NC70-50-1000
POM-NC80-60-1000
POM-NC90-70-1000
POM-NC100-80-1000
POM-NC125-100-1000
POM-NC150-100-1000
POM-NC200-150-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(Ø)

฿ 1,105.11

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 3020

฿ 1,876.41

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 4030

฿ 2,860.58

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 5030

฿ 2,727.30

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 5040

฿ 4,049.79

฿ 2,264.24

RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6040

฿ 3,855.61

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 6050

฿ 5,477.82

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 7050

฿ 7,111.47

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 8060

฿ 8,950.77

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 9070

฿ 11,028.88

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 10080

฿ 18,513.31

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 125100

฿ 24,592.04

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 150100

฿ 44,932.85

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 200150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Polypenco acetal เกรด มาตรฐาน สี ขาว
ความยาว(มิลลิเมตร) 1000