(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· Techtron HPVPPS เป็นสินค้าที่ใช้ PPS ที่ทนความร้อนและทนสารเคมีได้ดีเยี่ยม และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเลื่อนอย่างชัดเจน
· ใช้ได้กับชิ้นส่วนเลื่อนที่มีอุณหภูมิสูงและการใช้งานที่มีค่า PV สูง
รหัสสินค้า |
---|
HPV10-1000 |
HPV20-1000 |
HPV25-1000 |
HPV30-1000 |
HPV36-1000 |
HPV50-1000 |
HPV60-1000 |
HPV80-1000 |
HPV100-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,586.80 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 42 วัน | 10 | ||
฿ 10,181.60 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | ||
฿ 17,331.34 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | ||
฿ 22,468.10 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | ||
฿ 33,637.76 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 36 | ||
฿ 62,678.76 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | ||
฿ 89,486.07 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | ||
฿ 160,972.05 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 | ||
฿ 250,329.34 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) | PPS | เกรด โดยละเอียด | เลื่อน | สี | สีน้ำเงิน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 | ขนาด | ความยาวมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง