(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แท่งเรซิ่น Quadrant Polypenco Japan, บาร์แบบกลม 1000NA UHMW-PE แบบบาร์ผูก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 487.82 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ||
฿ 507.17 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | ||
฿ 708.54 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | ||
฿ 818.67 ฿ 452.72 | RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | ||
฿ 1,124.40 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | ||
฿ 1,492.87 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | ||
฿ 1,900.53 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | ||
฿ 2,323.87 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 45 | ||
฿ 2,841.28 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | ||
฿ 3,295.98 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 55 | ||
฿ 3,896.02 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | ||
฿ 4,591.33 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 65 | ||
฿ 5,071.97 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 70 | ||
฿ 5,844.88 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | ||
฿ 6,361.28 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 80 | ||
฿ 7,212.72 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 85 | ||
฿ 8,035.34 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 90 | ||
฿ 9,885.49 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | ||
฿ 12,021.49 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 110 | ||
฿ 14,283.53 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 120 | ||
฿ 16,737.33 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 130 | ||
฿ 19,382.91 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 140 | ||
฿ 22,232.91 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | ||
฿ 27,536.12 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 | ||
฿ 34,815.52 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 180 | ||
฿ 42,953.05 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 200 | ||
฿ 82,523.28 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250 |
กำลังโหลด …
วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) | โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ | สี | ขาว | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | ความยาวมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง