(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โพลีเพนโคอะซีทัลคือพลาสติกวิศวกรรมที่มีความเป็นผลึกสูง ทำจากวัตถุดิบที่เป็นโคพอลิเมอร์อะซีทัลและโฮโมพอลิเมอร์ ทนต่อความล้าได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 123.87 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 1000 | ||
฿ 133.55 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 1000 | ||
฿ 188.58 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 1000 | ||
฿ 244.08 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 | 1000 | ||
฿ 245.37 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1000 | ||
฿ 2,707.00 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 11 | 2000 | ||
฿ 326.58 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 1000 | ||
฿ 450.93 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14 | 1000 | ||
฿ 396.53 | RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 1000 | ||
฿ 564.62 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 16 | 1000 | ||
฿ 2,872.00 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16 | 2000 | ||
฿ 708.92 | RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 20 | 1000 | ||
฿ 1,218.71 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 2000 | ||
฿ 1,283.23 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 1000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | เกรด โดยละเอียด | มาตรฐาน | สี | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | ความยาวมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง