1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บาร์แบบกลม MC501CD R9

บาร์แบบกลม MC501CD R9
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,876.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

MC ไนล่อนผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันและงานขึ้นรูปวัสดุหลักไนล่อนมอนอเมอร์ภายใต้ความดันบรรยากาศ วัสดุนี้ได้ปรับปรุงคุณสมบัติของไนล่อนที่ไม่พบในผลิตภัณฑ์ที่ฉีดขึ้นรูปและอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป

รหัสสินค้า
MC501CDR9-60-200
MC501CDR9-70-200
MC501CDR9-80-200
MC501CDR9-90-200
MC501CDR9-100-200
MC501CDR9-110-200
MC501CDR9-120-200
MC501CDR9-130-200
MC501CDR9-140-200
MC501CDR9-150-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)

฿ 1,876.41

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 60

฿ 2,507.19

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 70

฿ 3,232.67

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 80

฿ 4,057.03

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 90

฿ 4,980.30

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 100

฿ 5,998.85

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 110

฿ 7,115.70

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 120

฿ 8,587.73

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 130

฿ 9,940.37

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 140

฿ 11,390.70

POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) MC ไนล่อน เกรด โดยละเอียด MC501CDR9 สี สีดำ
ความยาว(มิลลิเมตร) 200 ขนาด ความยาวมาตรฐาน