(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีสปริงดึงทั้งหมด 9 ชนิด
[คุณสมบัติ]
· มีสปริงดึงและตัวยึดติดตั้งในตัว
· โหลดสูงสุดเป็นช่วงเวลาที่สปริงขยายตัวสูงสุด ช่วงของค่าที่ใช้งานจริงจึงถูกจำกัดมากกว่านั้น
· ตะขออยู่บนแผ่นเพลท
· ขดลวดพันรอบพิตช์
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสปริงดึง
รหัสสินค้า |
---|
F7171 |
F7172 |
F7173 |
F7174 |
F7175 |
F7176 |
F7177 |
F7178 |
F7179 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความสูงขณะไม่มีโหลด (มิลลิเมตร) | OD (Ø) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | จำนวนขดลวดทั้งหมด N | การยืดตัวสูงสุด (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | การม้วนที่มีประสิทธิภาพ | จบ พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,613.47 | SAM SCREW TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 352 | 235 | 32 | 5.69 | 4 | 20 | 62 | 6 | 120 | 20 | 9 | ||
฿ 1,685.15 | SAM SCREW TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 352 | 295 | 32 | 3.79 | 4 | 30 | 93 | 6 | 180 | 30 | 9 | |
฿ 1,762.55 | SAM SCREW TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 352 | 355 | 32 | 2.84 | 4 | 40 | 124 | 6 | 240 | 40 | 9 | |
฿ 2,225.15 | SAM SCREW TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 533 | 288 | 40 | 7.11 | 5 | 20 | 75 | 7.5 | 150 | 20 | 11 | |
฿ 2,379.35 | SAM SCREW TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 533 | 363 | 40 | 4.74 | 5 | 30 | 113 | 7.5 | 225 | 30 | 11 | |
฿ 2,538.66 | SAM SCREW TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 533 | 438 | 40 | 3.55 | 5 | 40 | 150 | 7.5 | 300 | 40 | 11 | ||
฿ 2,893.34 | SAM SCREW TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 725 | 341 | 48 | 8.53 | 6 | 20 | 85 | 9 | 180 | 20 | 13 | |
฿ 3,047.54 | SAM SCREW TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 725 | 431 | 48 | 5.69 | 6 | 30 | 128 | 9 | 270 | 30 | 13 | |
฿ 3,201.74 | SAM SCREW TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 725 | 521 | 48 | 4.26 | 6 | 40 | 170 | 9 | 360 | 40 | 13 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SW-C | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified)(N) | 110.01 ถึง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง