1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง การทำสี/การทาสี/การพ่นสี สุญญากาศ - 3450 ซีรี่ส์ - ประเภทโครงสร้างโพลีเมอร์นำไฟฟ้า

สายยาง การทำสี/การทาสี/การพ่นสี สุญญากาศ - 3450 ซีรี่ส์ - ประเภทโครงสร้างโพลีเมอร์นำไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวมการ ตัวยึด สองด้านโปรดระวัง.

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายยาง พ่น การทำสี/การทาสี/การพ่นสี สุญญากาศ 3450 มี น้ำหนักเบา และมีโครงสร้างแบบไร้สาย (ชั้นโพลีเมอร์นำไฟฟ้า)
· ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
·โครงสร้างไร้สาย (ชั้นโพลีเมอร์นำไฟฟ้า)
· น้ำหนักเบา
· ทนสารเคมี ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
3450-03
3450-04
3450-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ID
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น ขอราคา 23.04.825

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น ขอราคา 23.06.325

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น ขอราคา 219.560

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ แปรงทาสี และทินเนอร์ อุปกรณ์ Swage ไม่ วัสดุ หลอด ไนล่อน คอร์/แกน นำพิเศษพิเศษ + เส้นใยสังเคราะห์ถัก
เปลือกนอก ฝาครอบ โพลียูรีเทน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40 :: 80 สี สีดำ
ความยาว(ม.) 100